Opublikuj swoje produkty
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

4.4 z 5 gwiazdek4.4(16 recenzje)
Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics: Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure Thermal class F - Temperature rise 100 K Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m MV windings encapsulated in cast resin Pre-impregnated LV windings Natural air cooling system (AN type) Core and frame covered with protective coating Anti-corrosion surface treatment : corrositivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySCH-TRIHAL-01
  • Rodzina produktuTransformers
  • Grupa produktuTrihal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-04-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Transformatory
  • UNSPSC nameElectrical or power regulators
  • UNSPSC code39121009