Opublikuj swoje produkty
PIX - Primary Air Insulated Switchgear 24kV

PIX - Primary Air Insulated Switchgear 24kV

The PIX range is the international and universal solution for withdrawable air insulated switchgear
Opis
  • PIX Active is a medium-voltage switchgear solution designed for the requirements of both public and industrial distribution systems. It leverages over 50 years of industry experience in the design of medium voltage switchgear, using a vacuum circuit breaker. PIX Active combines scalable sensors with condition monitoring and control functions to minimise maintenance, improve safety and minimise unplanned downtime.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPIX_24kV
  • Rodzina produktuMV Switchgear
  • Grupa produktuPIX
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-05-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna