Opublikuj swoje produkty
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4 z 5 gwiazdek3.4(7 recenzje)

PIX with a roll on floor circuit breaker design provides easy rack-in/rack-out operation without the need for a separate trolley.It is an extension of the standard PIX range and delivers performances up to 17.5 kV/31.5 kA/2500 A.It is equipped with a Vacuum Circuit Breaker(EasyPact EXE & HVX) and has other functional trolleys like the metering truck and the link truck.

Opis
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPIX_ROF
  • Rodzina produktuMV Switchgear
  • Grupa produktuPIX RoF
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wIndie
  • Wyprodukowano wIndie
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical fittings
  • UNSPSC code39121311
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass Number23-35 31 31 11 11
  • OmniClass TitleElectronic Controlled Distribution Switchgear

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna