Opublikuj swoje produkty
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(9 recenzje)
    Part of SeT Series. Tested Assembly complaint to IEC 61439 1& 2 and Dedicated for applications upto 4000A
    Opis
    • System M: Floor Standing · Available upto 4000A with Icw upto 85kA/1s · Standard height 2000mm · Width 300/400/600/600+200/800mm & Depth 400/600/800/1000mm · IP: 30/31/42/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit) System L: Wall Mounted (Pak and full kit versions) · Available upto 630A with Icw upto 25kA/1s · 8 different heights (from 300mm to 1850mm) · Width 300/600mm and Depth 235/305mm · IP: 30/31/40/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprismaset-INTL
    • Rodzina produktuPanelboards & Switchboards
    • Grupa produktuLow Voltage Switchboard
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2022-05-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne

    Dostępny w krajach:

    Oceania Afryka Azja