Opublikuj swoje produkty
PrismaSet XS - flush & surface enclosures

PrismaSet XS - flush & surface enclosures

PrismaSeT XS up to 125A is adaptable and robust surface and flush-mounted modular enclosures. They are simple, effective, and aesthetically pleasing enclosures that:

  • Provide enhanced level ergonomics for electricians and installers
  • Are ideal for all commercial building installations
  • Suitable for high-end residential building installations
Opis
  • From 1 to 6 rows In 13, 18 and 24 modules plastic flush & surface enclosure Class II Available in techno plastic for 13 and 18 modules enclosures (surface and flush) • Available in metal & techno plastic for 24 modules enclosures (surface and flush) • Transparent or plain doors come with the enclosure or as accessories
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyprismaset-xs
  • Rodzina produktuPanelboards & Switchboards
  • Grupa produktuModular Enclosures
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2023-04-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki

Dostępny w krajach:

Europa