Opublikuj swoje produkty
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

3.9 z 5 gwiazdek3.9(14 recenzje)
RM AirSet is Part of SeT Series. SF6-free GIS ring main unit (RMU) and modular MV switchgear for secondary distribution applications up to 24kV.
Opis
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRM_AirSet
  • Rodzina produktuMV Switchgear
  • Grupa produktuRM AirSet
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2022-07-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Przełączniki
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameSwitchgear systems
  • UNSPSC code39121105
  • Uniclass 2015 CodeSs_70
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMedium-Voltage Switchgear
  • OmniClass Number23-35 31 31 11
  • OmniClass TitleDistribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution