Opublikuj swoje produkty
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

4.6 z 5 gwiazdek4.6(16 recenzje)
Cast Resin Distribution Transformer. Part of Set Series. Safer and environmental friendly solution for Medium Voltage and Electrical Distribution networks, to the requirements of all sectors of activity.
Opis
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytrihal-eco_AUS
  • Rodzina produktuTransformers
  • Grupa produktuTrihal
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2021-12-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wChiny
  • Wyprodukowano wChiny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Transformatory

Dostępny w krajach:

Oceania