Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
schueco/products/6bf07037-60ab-47f1-ba6a-dcb6de282a89
Strona główna
Kategorie
Okna
Double Hung Windows
Schüco Window AWS 75.SI+
Dostępne w Stany Zjednoczone
Schüco
Obserwuj
Zarchiwizowane
Schüco Window AWS 75.SI+
Highly thermally insulated aluminium window system
Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
Flexible level of insulation due to different design options
Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Nie można pobrać (pliki zarchiwizowane)
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
Schueco_AWS_75_si_plus
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2014-06-18
Numer edycji
2
Głębokość (mm)
75
Linki
Linki
Url produktu
http://www.schueco.com/web2/de-en/architects/products/windows/aluminium/schueco_aws_75_si_plus/
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Aluminium
Materiał dodatkowy
Szkło
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Okna - Double Hung Windows
Klasyfikacja IFC
Okno
UNSPSC name
Aluminum profiles
UNSPSC code
30102306
ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategory
Windows
Podobne produkty
Aluprof
MB-86US ST Okno Stałe FIX z ukrytym skrzydłem
Pobierz
Marvin
Essential Double Hung Window
4.0
(
10
)
Pobierz
Aluprof
MB-SLIMLINE Window 1-sash Fixed with Vienna Muntins
4.7
(
20
)
Pobierz
Pella Corporation
Pella® Reserve™ - Traditional Double-Hung Window
4.0
(
6
)
Pobierz
Aluprof
MB-86US SI Okno Stałe FIX z ukrytym skrzydłem
Pobierz
Simonton Windows
StormBreaker Plus® 300VL Vinyl Impact-Resistant Double Hung Replacement Window
Pobierz