Opublikuj swoje produkty
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    The model RHV Double Deflection Diffuser offers a double deflection design in a round shape. Excellent for ceiling and wall mounting, it can provide wide dispersion or narrow air streams. The individually adjustable blades allow the user to condition four areas simultaneously. The body is one piece aluminum and mounts with the included hidden bracket. Finally a register good looking enough for those special projects!

    *Butterfly Dampers also available on our website.

    Opis
    • Material: Heavy-Gauge Aluminum
      Finish: Gloss White or Mill Finish (Custom Colors Available)
      Sizes: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymodel_rhv-diffuser-round-grilles
    • Rodzina produktuRound Grilles
    • Grupa produktuRound Grilles
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wJaponia
    • Wyprodukowano wJaponia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna