Opublikuj swoje produkty
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Especially designed for exterior applications, the SFZ and the SFZC are easy to install and have large openings to reduce clogging. SFZ is suited to exhaust fan applications such as dryer, bathroom, or kitchen exhaust venting. The heavy-gauge anodized aluminum and stainless steel construction is corrosion-resistant for durability.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Opis
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymodel_sfz-dryer-vent
    • Rodzina produktuDryer Vents
    • Grupa produktuDryer Vents
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wJaponia
    • Wyprodukowano wJaponia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna