Opublikuj swoje produkty
GREEN BLOCK
GREEN BLOCK
    Senini
    Zarchiwizowane

    GREEN BLOCK

    2.8 z 5 gwiazdek2.8(9 recenzje)
    This special block has been studied in order to create green walls or vertical gardens. It allows plants, flowers, evergreens, to be planted inside . Thanks to the watering system set inside the plants get the water they need to grow and cover the concrete to create a green wall,.
    Opis
    • Vibro-compressed concrete blocks, called GREEN BLOCK, studied to create green walls, noise protection barriers, buildings external coverings. their shape allow to introduce, during construction, growing soil and a dripline watering system (to be connected to the hydraulic connection system)- Sizes 50x24x20 cm... Produced only with natural aggregates by a ISO 9001 and ISO 14001 (environmental certification) Certified Company.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGREEN_BLOCK
    • Rodzina produktuBLOCKS
    • Grupa produktuGREEN WALLS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-02-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZagregowany kamień naturalny
    • Materiał dodatkowyCement
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana