Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
seps2bim/products/435493e9-5924-4eb6-ac06-cc4ed67b8bc4
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Kosze na śmieci
F2000 - Basket, Wastepaper
Dostępne w Stany Zjednoczone
SEPS2BIM
Obserwuj
F2000 - Basket, Wastepaper
Round wastepaper basket, approximately 18" high X 16" diameter. This metal unit is used to collect and temporarily store small quantities of paper refuse in patient rooms, administrative areas and nursing stations. NSN: 7520002051857 JSN: F2000
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
F2000
Rodzina produktu
Basket
Grupa produktu
Wastepaper
Typ
Wymagania obiektów
Data publikacji
2016-01-01
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
18
Szerokość (mm)
16
Głębokość (mm)
16
Linki
Linki
Url produktu
http://program2bim.com/healthcare.html
Instrukcja video
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Stany Zjednoczone
Wyprodukowano w
Stany Zjednoczone
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
Klasyfikacja IFC
Element wyposażenia
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Pobierz
SEPS2BIM
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
4.7
(
6
)
Pobierz
SEPS2BIM
A5108 - Waste Disposal Unit, Sharps
4.3
(
6
)
Pobierz
SEPS2BIM
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
Pobierz
SEPS2BIM
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
4.4
(
7
)
Pobierz
SEPS2BIM
P5040 - Shower, Single, Hand-Held
Pobierz