Opublikuj swoje produkty
L4205 - Bath, Water, Tissue Processing
SEPS2BIM

L4205 - Bath, Water, Tissue Processing

Tissue processing water bath. It has a sensitive thermostat providing regulation to +/-0.1 degree C., a temperature range from ambient to 72 degrees centigrade, black coating in chamber to provide visual contrast, fiberglass insulated sides and bottom and a dependable gravity convection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL4205
  • Rodzina produktuBath
  • Grupa produktuWater
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone