Opublikuj swoje produkty
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
SEPS2BIM

L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range

Micro-pipetting system. It is a sampler unit for precision pipetting of 1, 2, or 3 reagent volumes. It can accommodate different volume ranges from 25 micro-liter to 25 milliliters with dilution ratios up to 1:100.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL5610
  • Rodzina produktuPipettor
  • Grupa produktuMicro
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)280
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone