Opublikuj swoje produkty
M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted

Aneroid sphygmomanometer. Unit is wall mounted and has large graphic dial display for easy reading from all angles. It has a 90 degree (angle) swivel and 10 degree (angle) forward tilt to reduce glare. Unit accuracy is within 1% of reading. Sturdy impact-resistant construction.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4100
  • Rodzina produktuSphygmomanometer
  • Grupa produktuAneroid
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)180
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone