Opublikuj swoje produkty
M4905 - Chair, Dialysis
SEPS2BIM

M4905 - Chair, Dialysis

4.1 z 5 gwiazdek4.1(8 recenzje)
Dialysis chair. Unit consists of a welded steel frame. It has durable stain resistant vinyl upholstery and is mounted on 4 casters. It contains an IV attachment and drainage bag hook. Unit has built-in Trendelenburg positioning. Chair is designed for long term seating comfort during dialysis treatment or any other extended chair treatment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM4905
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuDialysis
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1240
  • Szerokość (mm)940
  • Głębokość (mm)1960
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone