Opublikuj swoje produkty
M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic
SEPS2BIM

M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic

Flexible fiberoptic Enteroscope. This scope is designed for small bowel exploration, washing, biopsy or tissue removal and suctioning. Unit consists of a thin flexible casing with a suction adapter, an instrument channel, light guides, an air/water channel, an objective lens with an optical image fiber cluster, an eyepiece and a cable for connection to a light source. Casings and instrument channels can have varying dimensions depending on Enteroscope design and intended procedure. Sonde-type scopes feature a second water channel for balloon cuff inflation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyM8517
  • Rodzina produktuEnteroscope
  • Grupa produktuFiberoptic
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10
  • Szerokość (mm)10
  • Głębokość (mm)2790
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone