Opublikuj swoje produkty
R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright
SEPS2BIM

R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright

Biological freezer, -85 degrees centigrade, 19-25 cubic feet with temperature recorder, remote alarm, and storage baskets. Optional auxiliary water cooling available. Upright type freezer.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR5100
  • Rodzina produktuFreezer
  • Grupa produktuBiological
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2010
  • Szerokość (mm)1240
  • Głębokość (mm)940
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia