Opublikuj swoje produkty
R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet

Upright plasma freezer. This unit is used to provide uniform cold storage of plasma and related blood components that are produced in accordance with AABB, ANRC, and FDA guidelines for temperature uniformity, alarm and monitoring. This unit is used in laboratories and hospitals for storage of plasma and related blood components.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR5130
  • Rodzina produktuFreezer
  • Grupa produktuPlasma
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2110
  • Szerokość (mm)740
  • Głębokość (mm)970
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia