Opublikuj swoje produkty
R7600 - Refrigerator, Three Door, 75 CUFT
SEPS2BIM

R7600 - Refrigerator, Three Door, 75 CUFT

Commercial refrigerator approximately 75 CUFT with three reach-in doors with a size of 80"W x 35"D x 84"H. This is a general purpose unit used to store perishable goods in commercial kitchens and institutional establishments.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR7600
  • Rodzina produktuRefrigerator
  • Grupa produktuThree Door
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2130
  • Szerokość (mm)2060
  • Głębokość (mm)890
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia