Opublikuj swoje produkty
A0900 - Relay Rack, Aluminum
SEPS2BIM

A0900 - Relay Rack, Aluminum

Rack used to hold network components such as servers, switches, hubs, patch panels, router, etc. Racks are available in varying heights, channel depths, and channel width. The model numbers specified may be U.L. Listed version with 2 Top Angles, 7' height, 19" wide, blank Aluminum, with mounting holes on both sides (front and back).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA0900
  • Rodzina produktuRelay rack
  • Grupa produktuAluminum
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2130
  • Szerokość (mm)5300
  • Głębokość (mm)380
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (kg)2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia