Opublikuj swoje produkty
A0910 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 96 Port,568A
SEPS2BIM

A0910 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 96 Port,568A

This 96 Port/RJ45, Cat 5e (or better) patch panel is designed for the following applications. Gigabit 1000BASE-T, 100BASE-TX, ATM 155, TP-PMD (CDDI).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA0910
  • Rodzina produktuPatch Panel
  • Grupa produktu110 Block/RJ-45
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)180
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)80
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia