Opublikuj swoje produkty
A1110 - Headwall, Prefabricated, General, 1-2 bed
SEPS2BIM

A1110 - Headwall, Prefabricated, General, 1-2 bed

1-2 bed, general, prefabricated headwall. Unit consists of a patient service module for general care, single or double bed type. It contains lighting, medical gases, electrical outlets, nurse call and bed bumper. Specify number and type of medical gas and electrical outlets. Size of module will vary by type and configuration of outlets.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA1110
  • Rodzina produktuHeadwall
  • Grupa produktuPrefabricated
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)244
  • Szerokość (mm)2309
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia