Opublikuj swoje produkty
A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated
SEPS2BIM

A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated

Infant prefabricated service console. It consists of a cabinet service module. It contains all medical gases and electrical services for individual treatment. Specify number of electrical outlets and type of console (single or double). Size to be determined by nursery layout. For use in the neonatal ICU.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA1115
  • Rodzina produktuConsole
  • Grupa produktuService
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)230
  • Szerokość (mm)2440
  • Głębokość (mm)890
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia