Opublikuj swoje produkty
A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required
SEPS2BIM

A1132 - Rail, Accessory Mounting, Length As Required

Horizontal mounting rail will consist of lock mounting devices capable of; supporting up to 75 pounds each, being repositioned, and mounting and dismounting of equipment without the use of tools. The rail must be capable of supporting medical equipment and accessories normally found in exam or patient rooms. The rail system must be capable of mounting and dismounting equipment without leaving or creating new holes in the finished surface of the wall.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA1132
  • Rodzina produktuRail
  • Grupa produktuAccessory Mounting
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)50
  • Szerokość (mm)1220
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia