Opublikuj swoje produkty
A5106 - Waste Disposal Unit, Sharps w/Glove Dispenser
SEPS2BIM

A5106 - Waste Disposal Unit, Sharps w/Glove Dispenser

3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
The unit is designed for the disposal of sharps and complies with OSHA guidelines for the handling of sharps. It shall house a 5 quart container and be capable of being mounted on a wall. It shall have a glove dispenser attached. The unit shall be secured by a locked enclosure.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyA5106
  • Rodzina produktuWaste Disposal Unit
  • Grupa produktuSharps w/Glove Dispenser
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)640
  • Szerokość (mm)330
  • Głębokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia