Opublikuj swoje produkty
D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door
SEPS2BIM

D0510 - Cabinet, Base, Drop Door, Door

Base unit storage cabinet. The cabinet has one drop door at the top and a single or double hinged door underneath. It is used in dental laboratories for general storage of equipment and supplies. Database price information is based on the closest standard cabinet plus a 25% surcharge for modification.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD0510
  • Rodzina produktuCabinets
  • Grupa produktuBase
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)970
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia