Opublikuj swoje produkty
D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor
SEPS2BIM

D3380 - Stool, Operating, Dental, Doctor

4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
Dental operating stool. Used by the dentist in the care and treatment of patients. This chair has a gas cylinder to adjust the height of the chair. It also has backrest as an integral part of the unit. The unit is to be equipped with casters. Various color combinations of vinyl or fabric are available.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD3380
  • Rodzina produktuStool
  • Grupa produktuOperating
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)910
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia