Opublikuj swoje produkty
D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant
SEPS2BIM

D3390 - Stool, Operating, Dental, Assistant

4.6 z 5 gwiazdek4.6(10 recenzje)
Dental assistant's operating stool used in dental operatories during procedures. This chair has a body support arm or abdominal support that can be left or right hand adaptable. It is also gas cylinder operated for height adjustments. The chair is available in multiple vinyl or fabric color combinations.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD3390
  • Rodzina produktuStool
  • Grupa produktuOperating
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)840
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia