Opublikuj swoje produkty
D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven
SEPS2BIM

D4360 - Pump, Vacuum, Dental Oven

Vacuum pump. The pump is used in dental laboratories to provide a vacuum source for the vacuum oven listed at JSN D4350.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD4360
  • Rodzina produktuPump
  • Grupa produktuVacuum
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)250
  • Szerokość (mm)180
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia