Opublikuj swoje produkty
D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted

Dental operating light. The unit is a dual ceiling column mount with variable intensity control. The light illuminates the field of work for the dentist. Most units require the ceiling to be between 8 and 10.5 feet for installation. Each head is on a cantilever arm mounted from a column which is suspended from the ceiling. The database physical dimensions refer to the maximum extension of the light on its mount.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD6150
  • Rodzina produktuLight
  • Grupa produktuDental
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1700
  • Szerokość (mm)1470
  • Głębokość (mm)1160
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia