Opublikuj swoje produkty
D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum
SEPS2BIM

D6600 - Mixer / Investor, With Vacuum

Dental vacuum mixer-investor. Unit is used in dental laboratories to mix alginates and other materials as well as investing materials for inlays and crowns. Some units are equipped with a vibrating arm to assist in moving investments from the mixing chamber into the casting rings. Some models are microprocessor controlled. Units are mounted to a wall or bench for stability. Specify mounting when ordering.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD6600
  • Rodzina produktuMixer / Investor
  • Grupa produktuWith Vacuum
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)690
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)300
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia