Opublikuj swoje produkty
D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater
SEPS2BIM

D6650 - Former, Vacuum, With Motor, Vacuum Pump, Heater

Vacuum former. Used in dental laboratories for adaptation of thermoplastic resins. Unit has a self contained motor, vacuum pump and heater.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD6650
  • Rodzina produktuFormer
  • Grupa produktuVacuum
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)380
  • Szerokość (mm)230
  • Głębokość (mm)280
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia