Opublikuj swoje produkty
E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small
SEPS2BIM

E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small

THIS TYPICAL INCLUDES 2 Equip Rail, Wall-Mt, 48"W; 4 Clinical Panel, Open 80"H x 30"W; 3 Clinical Panel with Ceiling Entry ELEC/Data Channel, 80"H x 48"W 4 Clinical Panel, 48H x 30"W; 1 Clinical Panel, 80"W x 48"W; 8 Light 48"W; 8 Electrical/Data Channel 48"W; 8 Cantilevered Work Surf, 30"D x 48"W; 2 Height Adjustable Table, 30"D x 48"W; 4 Drw, 3"H; 5 Drw, 6"H; 7 Lockable flipper Unit, 48"W; 3 Mobile Drawer Caddie with Drawers; 2 Storage Cabinet w/Door; 2 Adjustable Keyboard Tray; 7 Shelf, Storage/Display 48"W; 1 3-Shelf Unit with Door, 48"W; 8 Extra Deep Shelf, 48"W; 1 Sink Base Cab, w/Door, w/Backsplash, w/Corian Top, 30"D x 24"W; 1 Sink Base Cab, w/Door, w/Backsplash, w/Corian Top, 30"D x 48"W; 1 Swing-Away Eyewash; 1 SS Double Sink 19"D x 33"D; 1 SS Double Sink 19"D x21"D; 2 Gooseneck Mixing Faucet ASSY. With Wristbands; 2 Strainer and Tailpiece; Drawer Organizer Bins * Connecting hardware required to complete installation.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE0581
  • Rodzina produktuWorkstation
  • Grupa produktuHematology Lab
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2130
  • Szerokość (mm)7920
  • Głębokość (mm)2440
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone