Opublikuj swoje produkty
F0260 - Chair, High Back, Patient
SEPS2BIM

F0260 - Chair, High Back, Patient

High back patient chair, approximately 45" H X 24" W X 30" D with padded and upholstered back and seat. Straight legs have floor glides. Upholstery material is vinyl.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0260
  • Rodzina produktuChairs
  • Grupa produktuHigh Back
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1140
  • Szerokość (mm)640
  • Głębokość (mm)690
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone