Opublikuj swoje produkty
F0515 - Cart, Supply, Linen
SEPS2BIM

F0515 - Cart, Supply, Linen

4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)
Closed linen supply cart. Equipped with four (4) non-marking rubber tire roller bearing casters and heavy duty cover. May be used for the delivery and user storage of clean linen as well as the return of soiled linen.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF0515
  • Rodzina produktuCart
  • Grupa produktuSupply
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2010
  • Szerokość (mm)1520
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia