Opublikuj swoje produkty
F2422 - Lamp, Floor, LED
SEPS2BIM

F2422 - Lamp, Floor, LED

4.0 z 5 gwiazdek4.0(8 recenzje)
An LED floor lamp for use as a reading light. The lamp design may have an articulating arm for adjusting the light just where it is needed. The lamp will use an LED light.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyF2422
  • Rodzina produktuLamp
  • Grupa produktuFloor
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1960
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia