Opublikuj swoje produkty
L0210 - E.I.A. Analysis System, Basic
SEPS2BIM

L0210 - E.I.A. Analysis System, Basic

Basic Enzyme Immunoassay Analysis (E.I.A.) system for use in the clinical laboratory. System includes sample management center, analyzer module, and plate washing system.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL0210
  • Rodzina produktuE.I.A. Analysis System
  • Grupa produktuBasic
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)810
  • Szerokość (mm)1070
  • Głębokość (mm)910
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia