Opublikuj swoje produkty
L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening
SEPS2BIM

L1025 - Analyzer, Chemistry, Drug Screening

Drug screening analyzer. It is a random access chemistry analyzer system. The system's capabilities/components include 23 test channels. Over 600 tests per hour; it accepts sample volumes from 2ml to 20mL, fluorescence/light scatter. Used for measuring electrolytes, routine chemistries, special proteins, therapeutic drug monitoring, EIA and fluorescence immunoassay applications.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL1025
  • Rodzina produktuAnalyzers
  • Grupa produktuChemistry
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1210
  • Szerokość (mm)1450
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia