Opublikuj swoje produkty
L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat
SEPS2BIM

L1035 - Analyzer, Chemistry, Stat

Stat chemistry analyzer. The unit performs tests in <10 minutes. The test parameters are serum, urine and CSF. The unit performs over 37 routine tests. The analyzer can process 100 samples at a time with a maximum analytical rate of 420 tests per hour. It is used for electrolytes, blood hematocrit and other routine chemistries.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL1035
  • Rodzina produktuAnalyzers
  • Grupa produktuChemistry
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1570
  • Szerokość (mm)2360
  • Głębokość (mm)1040
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia