Opublikuj swoje produkty
L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel
SEPS2BIM

L1080 - Analyzer, Chemistry, Multichannel

4.4 z 5 gwiazdek4.4(14 recenzje)
Laboratory chemistry analyzer. The unit is capable of at least 23 chemistries including electrolytes by ISE (ion-selective electrode). The analyzer can perform any combination of tests, panels or stats on a given sample. The unit has automatic QC and maintenance functions. The instrument is programmable for as many as 400 patient samples.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL1080
  • Rodzina produktuAnalyzers
  • Grupa produktuChemistry
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1320
  • Szerokość (mm)2340
  • Głębokość (mm)990
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia