Opublikuj swoje produkty
L1100 - Meter, pH
SEPS2BIM

L1100 - Meter, pH

pH meter. The units capabilities/characteristics include ion analyzer capability, provides measurements of pH, temperature, MV and others. The unit includes self-diagnostics, an automatic buffer recognition and a gel-filled electrode. Used for direct measurement of activity concentration.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL1100
  • Rodzina produktuMeter
  • Grupa produktupH
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia