Opublikuj swoje produkty
L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model
SEPS2BIM

L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model

Refrigerated centrifuge. This is a floor standing unit with a solid state speed control system that has speeds ranging from approximately 150 to 6000 RPM. Other characteristics include a temperature range of -9 to +39 degrees C., dual range digital timer, rotor imbalance detection, a programmable memory and a dynamic brake with three deceleration rates. The unit also has a refrigeration system that consists of a low maintenance compressor and a coil wrapped insulated guard bowl. Used in laboratories for processing heat sensitive samples.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL1670
  • Rodzina produktuCentrifuge
  • Grupa produktuRefrigerated
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1270
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)910
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia