Opublikuj swoje produkty
L1931 - Analyzer, Blood Gas
SEPS2BIM

L1931 - Analyzer, Blood Gas

Blood/gas analyzer. The unit measures for pH, PO2, and PCO2 using a standard sample of 90 microliters or greater. A measurement range of 6.4 to 8.0 for pH, 8 to 200mmHg for PCO2 and 0 to 800 mmHg for PO2 is accommodated by the unit. Used in laboratories to measure blood gas parameters of patient samples. System to provide for the measurement of: pH, pCO2, pO2, BP, tHb, NA+, K+, and CL-, or CA++. Calculated values to include: tCO2, O2 Saturation, CT, HCO3 (actual and standardized), BE (vv and vt) and Hct.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL1931
  • Rodzina produktuAnalyzers
  • Grupa produktuBlood Gas
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)580
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)560
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia