Opublikuj swoje produkty
L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench
SEPS2BIM

L2275 - Hood, Fume, Radioisotope, Bench

Bench type radioisotope fumehood. Characteristics/components include a glove-box, a 75 cfm. blower with indicating switch and variable speed power stat and manometer mounted on box front to indicate air flow, 1/4" safety glass viewing panel, three polarized and grounded electrical outlets with indicating switches, a 24 inch fluorescent light with fixtures and switch, two 8 inch double grooved glove ports and neoprene gloves, an inlet filter, two absolute filters with connecting hoses and 40 inches of 2 inch spiral exhaust hose with clamps and a variable height mobile bench, 30-37"H. Unit is customized to fit the specified use requirements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL2275
  • Rodzina produktuHood
  • Grupa produktuFume
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2130
  • Szerokość (mm)1640
  • Głębokość (mm)790
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia