Opublikuj swoje produkty
L2337 - Canopy, Hood, Fume
SEPS2BIM

L2337 - Canopy, Hood, Fume

3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)
Canopy fumehood. The unit includes a switched fan unit with pilot light; corrosion resistant steel, aluminum, or chemical resistant and fire retardant seamless fiberglass construction; dimensions as indicated on design drawings; fire suppression systems and any other special requirements to be defined during the facility design. It also includes a 3/4 horsepower motor blower. The static pressure loss shall not exceed 0.91 at 1290 cfm and 1.65 at 1935 cfm. It is equipped with baffles to maximize slot velocities and control fumes. Used in laboratories for low to moderate risk biological agents. Other sizes may be available. Blower motor mounted separate from the canopy and may not be included in the size specification.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL2337
  • Rodzina produktuCanopy
  • Grupa produktuHood
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)530
  • Szerokość (mm)1830
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia