Opublikuj swoje produkty
L2570 - ncubator, Bacteriological, Single
SEPS2BIM

L2570 - ncubator, Bacteriological, Single

Small bacteriological incubator. It has a corrosion resistant chamber with adjustable shelves and a temperature range of approximately 30-70 degrees centigrade. Used in laboratories to grow cultures.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL2570
  • Rodzina produktuIncubator
  • Grupa produktuBacteriological
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)990
  • Szerokość (mm)810
  • Głębokość (mm)740
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia