Opublikuj swoje produkty
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Freestanding platelet incubator. Unit is equipped with a rotator. The unit can be a single or dual capacity unit and can hold platelet rotators and agitators for continual mixing at 22 degrees centigrade. It has forced air circulation to maintain a uniform temperature throughout the incubator, a temperature range of 15-40 degrees centigrade, an alarm system for temperature deviations or power failure and a rotation speed of 6 rpm to maintain the viability of platelet concentrations.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL2575
  • Rodzina produktuIncubator
  • Grupa produktuPlatelet
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1520
  • Szerokość (mm)1040
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia