Opublikuj swoje produkty
L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment
SEPS2BIM

L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment

4.6 z 5 gwiazdek4.6(5 recenzje)
Two compartment bacteriological incubator. The unit requires carbon dioxide and has a 10 cubic foot capacity. It is a radiant heat system made of stainless steel with an automatic carbon dioxide controller and an optional interior electrical outlet. Used for tissue culturing and for work with CO2-obligate organisms at atmospheric pressure.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL8130
  • Rodzina produktuIncubator
  • Grupa produktuBacteriological
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2030
  • Szerokość (mm)710
  • Głębokość (mm)790
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia