Opublikuj swoje produkty
L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level
SEPS2BIM

L9020 - Tissue Processor, Automatic, 2 Level

Automatic tissue processor. This is a rotating basket immersion type unit that uses a minimum of 10 solvents and two paraffin processing stations. It is controlled by an electrical or electronic timer. The paraffin bath temperature ranges from 50-65 degrees centigrade and is agitated. The fumes are removed by an integral fume collecting system. The process time/step is adjustable between 15 minutes to 24 hours. The drain time/step is 0 to 1 minute. Used to fix, dehydrate, clear and infiltrate tissue specimens to preserve the integrity of their cellular components for light microscopy.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyL9020
  • Rodzina produktuTissue Processor
  • Grupa produktuAutomatic
  • TypWymagania obiektów
  • Data publikacji2016-01-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1370
  • Szerokość (mm)860
  • Głębokość (mm)860
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia